Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Linea swivel castor with total lock features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism for smooth directional movement. The wheel assembly consists of a polyamide body fitted with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation. The wheel is supported by stainless precision ball bearings ensuring long-lasting performance and corrosion resistance. The wheel diameter measures 125 mm, whilst the overall height of the complete assembly is 145 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 130 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 260 kg, making it suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring reliable mobility with secure locking functionality.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
5947UAC125R05-22 RAL9002
EAN
4031582352795
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno total
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
145 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,07 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Devices Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Espiga, Roda
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Корпус
Цвят
El blanc gris (RAL9002)
Форма Вилица
Suport Twin Roda
Материал
Poliamida
Въртящ се лагер
Rodament de boles de precisió
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
Poliuretà, Injectat
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Лагер
Rodament de boles de precisió Inoxidable

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Linea
5940-CAP

La Linea és un accesorio dissenyat específicament per a rodes amb sistema de rodament, oferint una solució tècnica robusta per a aplicacions industrials i comercials. Aquest component complementari està fabricat amb materials d'alta qualitat que garanteixen durabilitat i resistència en entorns exigents, proporcionant un rendiment òptim i una integració perfecta amb diferents tipus de rodes i sistemes de mobilitat per a equips i maquinària.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Linea
Linea
Linea
5940UAC125R05-22 RAL9002

The Linea swivel castor features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism to ensure smooth directional changes and reliable operation. The wheel assembly consists of a polyamide body with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision stainless ball bearing ensures smooth rolling performance. The wheel diameter measures 125 mm, contributing to easy manoeuvrability over various surfaces. The castor has an overall height of 145 mm, making it suitable for standard industrial applications. Load specifications include a dynamic capacity of 130 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 260 kg, providing robust performance for medium-duty applications requiring reliable mobility solutions.

125 mm
Light Duty | < 150 kg
145 mm
125 mm
Light Duty | < 150 kg
145 mm
Variants
Linea
Linea
Linea
5941UAC125R05-22 RAL9002

The Linea swivel castor with directional lock features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism for smooth directional movement. The wheel assembly comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, providing excellent floor protection and quiet operation. The wheel is equipped with stainless precision ball bearings ensuring long-lasting performance and corrosion resistance. The wheel diameter measures 125 mm with an overall castor height of 145 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 130 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 260 kg, making it suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring reliable mobility and directional control.

125 mm
Light Duty | < 150 kg
145 mm
125 mm
Light Duty | < 150 kg
145 mm
Variants
Linea
Linea
Linea
594CUAC125R05-22 RAL9002

The Linea swivel castor with combined lock features a solid stem, round fitting, with washable beds requiring sealing in the fitting area by the hospital bed manufacturer. The housing is constructed from polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel bearing system for smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, supported by stainless precision ball bearings for enhanced durability and performance. The castor has a wheel diameter of 125 mm and an overall height of 145 mm. Load capacity specifications include a dynamic load rating of 130 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 260 kg, making it suitable for demanding medical and institutional applications including anaesthesia carts, care beds, medication carts, treatment chairs, and various hospital equipment.

125 mm
Light Duty | < 150 kg
145 mm
125 mm
Light Duty | < 150 kg
145 mm