Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Linea swivel castor with directional lock features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates precision ball bearing technology in the swivel mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a polyamide body with electric-conductive properties, fitted with an injected polyurethane tread that maintains electrical conductivity throughout the contact surface. The wheel operates on precision ball bearings and measures 125 mm in diameter for optimal load distribution. The complete castor unit has an overall height of 145 mm, providing appropriate ground clearance for most industrial applications. Load specifications include a dynamic capacity of 130 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 260 kg, making it suitable for medium-duty mobile equipment requiring directional control and anti-static properties.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
5941XSP125R05-22 RAL9002
EAN
4031582352085
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno direccional
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
145 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,07 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Devices Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Espiga, Roda
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Корпус
Цвят
El blanc gris (RAL9002)
Форма Вилица
Suport Twin Roda
Материал
Poliamida
Въртящ се лагер
Rodament de boles de precisió
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poliamida, conducció elèctrica
Материал на реазбата
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Лагер
Rodament de boles de precisió

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Linea
5940-CAP

La Linea és un accesorio dissenyat específicament per a rodes amb sistema de rodament, oferint una solució tècnica robusta per a aplicacions industrials i comercials. Aquest component complementari està fabricat amb materials d'alta qualitat que garanteixen durabilitat i resistència en entorns exigents, proporcionant un rendiment òptim i una integració perfecta amb diferents tipus de rodes i sistemes de mobilitat per a equips i maquinària.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Linea
Linea
Linea
5940XSP125R05-22 RAL9002

The Linea swivel castor features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates precision ball bearings in the swivel mechanism to ensure smooth directional changes and extended service life. The wheel assembly comprises a polyamide body with electric-conductive properties, fitted with an injected polyurethane tread that maintains electrical conductivity throughout the contact surface. The wheel operates on precision ball bearings for optimal rolling performance and reduced friction. With a wheel diameter of 125 mm, the castor provides an overall height of 145 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 130 kg at speeds up to 3 km/h, whilst the static load capacity reaches 260 kg, making it suitable for medium-duty industrial applications requiring electrical conductivity and reliable mobility.

125 mm
Light Duty | < 150 kg
145 mm
125 mm
Light Duty | < 150 kg
145 mm
Variants
Linea
Linea
Linea
5947XSP125R05-22

The Linea swivel castor with total lock features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates precision ball bearings in the swivel mechanism to ensure smooth directional changes and long service life. The wheel assembly comprises a polyamide body with electric-conductive properties, fitted with an injected polyurethane tread that maintains electrical conductivity throughout. Precision ball bearings within the wheel hub provide reliable rotation with minimal friction. The castor measures 125mm in wheel diameter with an overall height of 145mm from floor to mounting point. Load specifications include a dynamic capacity of 130kg at speeds up to 3km/h and a static load rating of 260kg, making it suitable for medium-duty industrial applications requiring electrical conductivity and secure locking functionality.

125 mm
Light Duty | < 150 kg
145 mm
125 mm
Light Duty | < 150 kg
145 mm
Variants
Linea
Linea
Linea
594CXSP125R05-22 RAL9002

The Linea swivel castor has a combined lock and a solid round stem fitting. The polyamide housing contains a precision ball bearing swivel bearing. The polyamide wheel body is electrically conductive with an injected, electrically conductive polyurethane tread. The wheel features a precision ball bearing and has a diameter of 125 mm. The overall height of the castor is 145 mm. At 3 km/h, the load capacity is 130 kg and the static load capacity is 260 kg.

125 mm
Light Duty | < 150 kg
145 mm
125 mm
Light Duty | < 150 kg
145 mm