Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Linea clinic load is a swivel castor with central, total or directional lock, featuring a stem with cam hole for profile bars, short version fitting. The housing is constructed from polyamide with two ball races, reinforced or stainless swivel bearing for enhanced durability. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material and precision ball bearing for smooth operation. With a wheel diameter of 150 mm, the castor has an overall height of 155 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 200 kg at 3 km/h and static capacity of 400 kg. This castor is specifically designed for demanding healthcare applications including hospital beds, hospitals, microscopic equipment, nursing and retirement homes, surgery robots, and surgery tables.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
5984UAP150R36-32S30 D 9002
EAN
4031582382518
Номер на материал S4
990038181
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
200 kg
Статичен Товароносимост
400 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,62 kg
Име на продукта
Linea clinic load
Стандартен
EN12530 - Devices Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Количество отвори за монтаж на Болт
2
Тип на фитинга
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
51 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Корпус
Цвят
El blanc gris (RAL9002)
Форма Вилица
Suport Twin Roda
Материал
Poliamida
Въртящ се лагер
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Диаметър на купол
46 mm
Интерференция при завъртане
245 mm
Изместване
47,5 mm
Радиус на завъртане
122,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
Poliuretà, Injectat
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Лагер
Rodament de boles de precisió
Цвят на Колело
Gris de pissarra (RAL7015)

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Linea clinic load
Linea clinic load
Linea clinic load
5986UAP150R36-32S30

The Linea clinic load swivel castor has a central total lock mechanism with a polyamide housing and stem featuring a cam hole designed for fitting short version profile bars. The reinforced swivel bearing utilizes two ball races while the wheel body is made of polyamide with a polyurethane tread injected onto the precision ball bearing wheel. This castor has a 150 mm diameter wheel and stands 155 mm high overall. It has a load capacity of 200 kg at 3 km/h and a static load capacity of 400 kg.

150 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
155 mm
150 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
155 mm