Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Linea clinic load swivel castor has a central total lock mechanism with a polyamide housing and stem featuring a cam hole designed for fitting short version profile bars. The reinforced swivel bearing utilizes two ball races while the wheel body is made of polyamide with a polyurethane tread injected onto the precision ball bearing wheel. This castor has a 150 mm diameter wheel and stands 155 mm high overall. It has a load capacity of 200 kg at 3 km/h and a static load capacity of 400 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5986UAP150R36-32S30
EAN
4031582382525
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con central, Freno total
Àmplia general
71 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
200 kg
Tracidad de carga estàtica
400 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,51 kg
Nom del producte
Linea clinic load
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant
32 mm
Pern Longitud
50 mm
Housing
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Sterferencia de giro
254 mm
Desplaçament
47,5 mm
Scio de giro
122,5 mm
Wheel
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
15 mm
Diametralització
150 mm
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
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
Linea clinic load
Linea clinic load
Linea clinic load
5984UAP150R36-32S30 D 9002

The Linea clinic load is a swivel castor with central, total or directional lock, featuring a stem with cam hole for profile bars, short version fitting. The housing is constructed from polyamide with two ball races, reinforced or stainless swivel bearing for enhanced durability. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material and precision ball bearing for smooth operation. With a wheel diameter of 150 mm, the castor has an overall height of 155 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 200 kg at 3 km/h and static capacity of 400 kg. This castor is specifically designed for demanding healthcare applications including hospital beds, hospitals, microscopic equipment, nursing and retirement homes, surgery robots, and surgery tables.

150 mm
155 mm
200 kg
150 mm
155 mm
200 kg