Integral twin torsion
Integral twin torsion
EAN:
4031582382556
Número de producte:
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
The Integral twin torsion swivel castor with central total lock has a steel sheet housing (heavy) and a stem with cam hole suita...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
The Integral twin torsion swivel castor with central total lock has a steel sheet housing (heavy) and a stem with cam hole suitable for fitting to profile bars (short version). The precision ball bearing swivel bearing allows a smooth 360 degree rotation. The wheel has a precision ball bearing and is made of stainless steel with a diameter of 125 mm. The tread is made of washable polyurethane that is injected for durability. With an overall height of 150 mm, this castor has a load capacity of 125 kg at 3 km/h and a static load capacity of 375 kg. To ensure proper sealing for use on washable hospital beds, the fitting area must be sealed by the hospital bed manufacturer during installation. This heavy duty swivel castor provides easy maneuverability and a totally locked stationary position for safe patient transport and care.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Комплект дръжки
Premi Alemany de Disseny
Premi Alemany de Disseny
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Suport fort
Rígidesa torsional extrema que garanteix estabilitat en taules d’operació o aplicacions pesades
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra