Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Integral twin torsion swivel castor has a central total or directional lock, a short version stem with cam hole fitting for profile bars. The housing is made of heavy steel sheet, with a precision ball bearing swivel bearing. The wheel body material is polyamide, with a polyurethane injected tread. The wheel has a precision ball bearing and is stainless. The product name is Integral twin torsion. The wheel diameter is 125 mm and the overall height is 150 mm. The load capacity at 3 km/h is 125 kg, at 4 km/h is 125 kg, and static is 250 kg. The fitting area on washable beds must be sealed by the hospital bed manufacturer.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
3944UAC125R36-32 4xM6
EAN
4031582382549
Основни атрибути
Сертифициране
Assaig i seguiment de TÜV Süd
Тип
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Обща ширина
62 mm
Товароносимост при 3 км/ч
125 kg
Товароносимост при 4 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Обща височина
150 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Име на продукта
Integral twin torsion
Стандартен
similar EN12531- Hospital Bed Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Намек
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.
Тип на фитинга
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
51 mm
Корпус
Форма Вилица
Suport Twin Roda
Материал
Acer, pesada
Въртящ се лагер
Rodament de boles de precisió
Интерференция при завъртане
200 mm
Изместване
37,5 mm
Радиус на завъртане
100 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
Poliuretà, Injectat
Ширина на Резба
12 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Лагер
Rodament de boles de precisió Inoxidable
Комплект дръжки
Намек
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.

Premi Alemany de Disseny

Premi Alemany de Disseny

Premi Red Dot Disseny Award

Premi Red Dot Disseny Award

special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Suport fort
Rígidesa torsional extrema que garanteix estabilitat en taules d’operació o aplicacions pesades
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Integral twin torsion
Integral twin torsion
Integral twin torsion
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

The Integral twin torsion swivel castor with central total lock has a steel sheet housing (heavy) and a stem with cam hole suitable for fitting to profile bars (short version). The precision ball bearing swivel bearing allows a smooth 360 degree rotation. The wheel has a precision ball bearing and is made of stainless steel with a diameter of 125 mm. The tread is made of washable polyurethane that is injected for durability. With an overall height of 150 mm, this castor has a load capacity of 125 kg at 3 km/h and a static load capacity of 375 kg. To ensure proper sealing for use on washable hospital beds, the fitting area must be sealed by the hospital bed manufacturer during installation. This heavy duty swivel castor provides easy maneuverability and a totally locked stationary position for safe patient transport and care.

125 mm
Light Duty | < 150 kg
150 mm
125 mm
Light Duty | < 150 kg
150 mm