dades tècniques
Integral twin
Mecanismo de dirección optimizado
Bloqueo direccional para mejorar la dirección en curvas y conducir largas distancias.
Bloqueo central fácil de usar
Bloqueo simultáneo de más de una rueda con palanca de accionamiento central.
Solución del sistema
Solución de sistema con todos los componentes técnicos para cierre centralizado.
Fácil manejo
Cojinete de bolas de precisión en cabeza giratoria.
Función de conmutación multietapa
Hasta tres posiciones de bloqueo: bloqueo direccional, bloqueo total o libre.
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad debido al efecto diferencial.
Conductividad certificada
Versión conductiva para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas.
Seguridad certificada
Normativa certificada por TÜV Süd.
Soporte seguro
Bloqueo total para frenar simultáneamente la rueda y el soporte giratorio.
Protección del cable integrada
Empujador de cable integrado para proteger los cables del suelo
Coincidencia de colores
Los colores se pueden adaptar para que coincidan con el diseño del producto.
Marca personalizada
Se puede imprimir con un logotipo.
Diseño galardonado
Galardonado con prestigiosos premios por jurados internacionales.
Calidad probada
Probado en nuestro laboratorio de ensayos para cumplir con las normativas europeas.
Lavabilidad permanente
Todos los componentes de metal están hechos de acero inoxidable.
Soporte fuerte
La alta rigidez torsional asegura que las mesas de operaciones tengan una posición segura
Componentes resistentes a productos químicos
Resistentes a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas.
sellado de protección
Ruedas con cojinetes sellados para proteger contra el rociado de agua y suciedad.
Construcción extremadamente fuerte
Soporte de acero para cargas pesadas.
Movimiento dejar marca
Ruedas con abrasión reducida y poco requisito de limpieza.
Operación sin manchas
No mancha en contacto de larga duración con los suelos.
Ruedas de bajo mantenimiento
Operación sin obstrucciones con un mínimo esfuerzo de limpieza.
Limpieza reducida
Debido a las superficies lisas, las ruedas giratorias son rápidas y fáciles de limpiar.
Materiales no peligrosos
Cumple con las regulaciones RoHS y REACH. No contiene carburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI).
Tenda i Suport
Les nostres solucions