Família de productes
INTEGRAL

Mecanismo de dirección optimizado
Bloqueo direccional para mejorar la dirección en curvas y conducir en línea recta largas distancias.
Bloqueo central fácil de usar
Bloqueo simultáneo de más de una rueda con palanca de accionamiento central.
Solución del sistema
Solución de sistema con todos los componentes técnicos para cierre centralizado.
Fácil manejo
Cojinete de bolas de precisión en cabeza giratoria.
Cómoda maniobrabilidad
Atraviesa fácilmente obstáculos con ruedas grandes y centros de ruedas elásticos.
Función de conmutación multietapa
Hasta tres posiciones de bloqueo: bloqueo direccional, bloqueo total o movilidad libre.
Conductividad certificada
Versión conductiva para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas.
Transporte de baja vibración
Ruedas con un bandaje extra suave y buenas propiedades de amortiguación.
Seguridad certificada
certificado de TÜV Süd de la norma.
Soporte seguro
Bloqueo total para frenar simultáneamente la rueda y el soporte giratorio.
Coincidencia de colores
Los colores se pueden adaptar para que coincidan con el diseño del producto.
Marca personalizada
Se puede imprimir con un logotipo.
Cobertura individual & nbsp;
La forma del soporte se puede personalizar & nbsp;
Diseño galardonado
Galardonado con prestigiosos premios por jurados internacionales.
Calidad probada
Probado en nuestro laboratorio de ensayos para cumplir con las normativas europeas.
Lavabilidad permanente
Todos los componentes de metal hechos de acero inoxidable.
Construcción extremadamente fuerte
Soporte de acero para cargas pesadas.
Componentes resistentes a productos químicos
Resistente a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas.
Sellado de protección
Ruedas con cojinetes sellados para proteger contra el rociado de agua y suciedad.
Rodamiento silencioso
Versiones de rueda particularmente suaves para un entorno de trabajo silencioso.
Movimiento sin dejar marca
Ruedas con abrasión reducida y poco requisito de limpieza.
Operación sin dejar mancha
No mancha en contacto de larga duración en suelos.
Ruedas de bajo mantenimiento
Operación sin obstrucciones con un mínimo esfuerzo de limpieza.
Limpieza reducida
Debido a superficies mayoritariamdente lisas, las ruedas giratorias son rápidas y fáciles de limpiar.
Materiales no peligrosos
Cumple con las regulaciones RoHS y REACH. No contiene carburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI).
Parli amb nosaltres - encantats d'aconsellar-lo
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
Espanya
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com