dades tècniques
Alpha
Mecanismo de dirección optimizado
Bloqueo direccional para mejorar la dirección en curvas y conducir en línea recta largas distancias.
Fácil manejo
Cabezal giratorio con rodamiento doble de bolas.
Bloqueo central fácil de usar
Bloqueo simultáneo de más de una rueda con accionamiento central.
Solución del sistema
Solución de sistema con todos los componentes técnicos para bloqueo centralizado.
Opciones de ajuste de variable
Diferentes opciones de ajuste para una amplia gama de aplicaciones.
Transporte con baja vibración
Ruedas extra suaves con buenas propiedades de amortiguación.
Conductividad certificada
Versión conductiva para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas.
Soporte seguro
Bloqueo total para frenar simultáneamente la rueda y el soporte giratorio.
Uso ergonómico y fácil
Ruedas con resistencia optimizada al rodamiento aligerar la carga del usuario.
Coincidencia de colores
Los colores se pueden adaptar para que coincidan con el diseño del producto.
Calidad probada
Probado en nuestro laboratorio de ensayos para cumplir con los estándares europeos.
Ruedas con poco desgaste
Ruedas de plástico duro con propiedades extremadamente bajas de desgaste.
Uso ininterrumpido
Cojinete giratorio con anillo anti polvo para un movimiento continuo e ininterrumpido.
Resistencia al calor
Ruedas de plástico resistente al calor para su uso en entornos extremos.
Lavabilidad permanente
Todos los componentes de metal están hechos de acero inoxidable.
Sellado de protección
Ruedas con cojinetes sellados para proteger contra el agua y suciedad.
Manejo silencioso
Versiones de ruedas con reductor de ruido para un entorno de trabajo silencioso.
Movimiento sin dejar marcas
Ruedas con abrasión reducida y poco requisito de limpieza.
Operación dejar manchas
No mancha en contacto de larga duración con los suelos.
Reemplazo de piezas
Las espigas roscadas permiten un cambio de rueda sin problemas.
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores anti-hilos para una operación sin obstrucciones con un mínimo esfuerzo de limpieza.
Materiales no peligrosos
Cumple con las regulaciones RoHS y REACH. No contiene carburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI).
Tenda i Suport
Les nostres solucions
Contacte
¿Està interessat en solucions individualitzades?