Aro 200 mm
Maxtech
Order number:
199034873
EAN:
4031582323061
Número de producte:
UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat de 50 mm d'amplada. P...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat de 50 mm d'amplada. Presenta un diàmetre total de 200 mm i un nucli de 60 mm de longitud, amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durader. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1000 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega varia segons la velocitat de desplaçament: 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h. Aquestes especificacions la fan ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i resistència.
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari