- Начало
- Industry
- Индустрия
- Дистрибутори
-
Магазини „Направи си сам“
Колела и Ролки за направи си сам магазин
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, който осигурява висока здравина и дълготрайност. Колелото е изработено с тяло от полипропилен и плътна гума черен протектор, като използва плъзгащ лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас. Колелото се състои от тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер с диаметър 75 mm. Общата височина на конструкцията е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, осигуряващ стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока здравина и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 100 mm и се състои от тяло, изработено от полиамид, с протектор от идентичен с тялото на колелото материал, като използва плъзгащ лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, който осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, която осигурява отлично сцепление и износоустойчивост. Лагерът е роликов тип за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящо се Колело Alpha stainless е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Неръждаемо стомана, тежка с Две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има тяло от Полиамид с гума Идентично с тяло на Колело и Ролков лагер, Неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 400 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 800 kg. Продуктът е подходящ за Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене и Транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас. Колелото се състои от тяло от полипропилен, електропроводим, с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и плъзгащ лагер за осигуряване на плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, осигуряващ стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока здравина и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 100 mm и се състои от тяло, изработено от полиамид, с протектор от идентичен с тялото на колелото материал, като използва плъзгащ лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с гума от еластична гума, черна, вулканизирана и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на конструкцията е 164 mm. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт за монтиране със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък. Колелото е изработено с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, като използва ролков лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 160 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, монтирано на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас. Колелото се състои от тяло, изработено от полипропилен, с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който използва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, който осигурява висока здравина и дълготрайност. Колелото е изработено с тяло от полипропилен и протектор от плътна гума без маркировка, като използва ролков лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен с ширина 37 mm. Колелото има диаметър 125 mm, дължина на главината 48 mm и отвор за ос с диаметър ролков лагер 12 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума без маркировка с ширина 35 mm, диаметър 100 mm и дължина на главината 44,4 mm, оборудвано с ролков лагер и отвор за ос с диаметър 12 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 150 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен с ширина 37 mm, диаметър 125 mm и дължина на главината 58 mm, като отворът за оста е с диаметър 15 mm и е оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и настилка от плътна гума без маркировка, оборудвано с ролков лагер. Размерите включват диаметър 125 mm, ширина на настилката 37 mm, дължина на главината 58 mm и диаметър на отвора за оста 15 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 75 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума без маркировка с ширина 25 mm, като използва плъзгащ лагер за гладко движение. С диаметър 75 mm, диаметър на отвора за оската 8 mm и дължина на главината 26.5 mm, това колело предлага динамична товароносимост 60 kg при скорост 3 km/h и статична товароносимост 120 kg. Подходящо е за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 150 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума без маркировка с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 150 mm, дължината на главината е 36,5 mm, а диаметърът на отвора за оста е 8 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 160 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 80 mm
Колелото Puretech е изработено със стомана от лист и плътна гума черен протектор с ширина 30 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 140 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.