Полиамидни / Найлонови Колела
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, който осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото му е произведено от полиамид, а протекторът е идентичен с тяло на колело, което гарантира еднородност и издръжливост. Лагерът на колелото е плъзгащ тип, осигуряващ тихо движение. Общата височина на конструкцията е 235 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от индустриални и логистични приложения, включително производствени колички, транспортно оборудване и машиностроене.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък материал и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е изработено от Полиамид, а протекторът е Идентично с тяло на Колело. Колелото използва Плъзгащ лагер за оптимална функционалност. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване, Оборудване за изхвърляне на отпадъци и Работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm, като тялото е произведено от Полиамид, а протекторът е Идентично с тяло на Колело. Колелото използва Плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 195 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване, Оборудване за изхвърляне на отпадъци и Работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото е изработено от Полиамид, а протекторът е Идентично с тяло на Колело. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 235 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за изхвърляне на отпадъци.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, който осигурява надеждно монтиране към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал за протектора, което гарантира еднородност и издръжливост, а плъзгащият лагер осигурява безшумна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно свързване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има тяло от полиамид с идентичен с тяло на Колело материал на протектора и плъзгащ лагер за оптимална производителnost. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно свързване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, което гарантира еднородност и устойчивост, а плъзгащият лагер осигурява безшумна работа. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 195 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за изхвърляне на отпадъци.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно свързване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, което гарантира еднородност и издръжливост, а плъзгащият лагер осигурява безпроблемна работа. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 235 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, като материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, а лагерът е плъзгащ тип. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, като материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, а лагерът е плъзгащ тип. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип монтаж. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm, като тялото е изработено от Полиамид, а протекторът е Идентично с тяло на Колело. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 195 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване, Оборудване за изхвърляне на отпадъци и Работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото е изработено от Полиамид, а протекторът е Идентично с тяло на Колело. Колелото е оборудвано с Плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 235 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Въртящ се Колело 80 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, който осигурява надеждна конструкция с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал за протектора и ролков лагер за оптимална производителност, с диаметър 80 mm и обща височина 108 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно монтиране към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, което гарантира еднородност и устойчивост, а ролковият лагер осигурява оптимална производителност при движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип монтаж. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е произведено от Полиамид, а материалът на протектора е Идентично с тяло на Колело. Колелото е оборудвано с Ролков лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване, Оборудване за изхвърляне на отпадъци и Работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 80 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, монтирано на ролков лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на конструкцията достига 108 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът е подходящ за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 80 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към основата. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал за протектора, което осигурява отлична устойчивост на износване и химически въздействия. Лагеруването се осъществява чрез ролков лагер за плавно движение и дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на конструкцията достига 108 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост може да достигне до 400 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от промишлени приложения.
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който осигурява висока устойчивост и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото му е произведено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тяло на колело, което гарантира еднородни характеристики. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm и се състои от тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, монтирано на плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 275 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 550 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от идентичен с тяло на колело материал и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело 80 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, който използва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 80 mm и се състои от тяло изработено от полиамид с идентичен материал за протектора, като използва плъзгащ лагер за движение. Общата височина на конструкцията е 108 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 80 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, осигуряващ стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 80 mm и се състои от тяло, изработено от полиамид, с протектор от идентичен с тялото на колелото материал, като използва плъзгащ лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 108 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 80 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 80 mm, като тялото е изработено от полиамид, а протекторът е идентичен с тялото на колелото, оборудвано с плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 108 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm, като тялото е изработено от полиамид, а протекторът е идентичен с тялото на колелото, оборудвано с плъзгащ лагер. Общата височина на конструкцията е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Често задавани въпроси
Предимства на найлоновите колела
Полиетиленови колела са здраво решение за мобилност, предназначено за взискателни приложения. Известни със своята висока товароносимост и ниско съпротивление при търкаляне, тези колела се отличават в среди, където издръжливостта и ефективността са от ключово значение. Техният твърд найлонов протектор осигурява минимално износване и плавно маневриране на твърди повърхности. С разнообразие от типове корпуси и опции за монтаж, найлоновите колела могат да бъдат съобразени с широк спектър от експлоатационни изисквания.
Найлоновите колела TENTE предлагат различни предимства:
Висока товароносимост - Полиетиленови колела колела могат да носят тежки товари с лекота благодарение на твърдия и издръжлив протектор. Това ги прави идеални за взискателни приложения, които изискват надеждна работа под налягане.
Ниско Устойчивост при търкаляне - Твърдата найлонова повърхност на протектора позволява гладко и лесно търкаляне дори при пълно натоварване. Това подобрява маневреността и намалява усилията, необходими за преместване на оборудването.
Изключителна износоустойчивост - найлонът е силно устойчив на абразия и деформация, осигурявайки дълъг експлоатационен живот дори при непрекъсната работа. Неговата издръжливост свежда до минимум нуждите от поддръжка и подмяна.
Устойчивост на химикали и влага - Найлоновите колела се представят добре в среда, изложена на вода, почистващи препарати и много промишлени химикали. Това ги прави подходящи за чувствителни към хигиена и индустриални условия.
Температурен толеранс - Издържайки на широк диапазон от температури, найлоновите колела остават функционални както в студено съхранение, така и в по-топли условия на работа, без да компрометират производителността.
Полиетиленови колела колела се предлагат в различни дизайни, за да отговорят на специфичните изисквания на промишлените, здравните и мебелните приложения. Всеки тип е проектиран така, че да осигурява целенасочени предимства за производителността - вариращи от висока товароносимост и ниско съпротивление при търкаляне до отлична издръжливост и химическа устойчивост. По-долу са дадени някои от най-често срещаните видове найлонови колела и техните ключови предимства:
Тежкотоварни найлонови колела
Проектирани за най-взискателните индустриални задачи, найлоновите колела за тежки натоварвания се отличават при високи натоварвания, без да компрометират производителността при търкаляне. Техният твърд протектор осигурява надеждна мобилност в складове, производствени зали и дистрибуторски центрове. Тези предимства правят найлоновите колела особено подходящи за тежкотоварни транспортни колички и др. Един пример е нашата Kappa рицинова машина — с помощта на найлоново колело DURATECH може да се справи с товари до 3000 кг. Друг пример е нашият Omikron twin, оборудван с две найлонови колела, който е способен да обработва товари до 15 000 кг.
Найлонови въртящи се колела
Найлоновите въртящи се колела осигуряват отлична маневреност, позволявайки да сменяте посоката плавно и без усилие. Те са особено ценни в затворени пространства, което ги прави идеални за приложения като колички за кетъринг, системи за доставка на храна, професионална грижа за почистване и мобилни мебели, където е необходимо прецизно боравене. Един пример е нашата въртяща се рицина от неръждаема стомана Alpha - използвайки въртящ се корпус от неръждаема стомана, той може да бъде оборудван с найлоново колело, което позволява товароносимост от 500 кг на рицин.
Малки найлонови колела
Малките найлонови колела са предназначени за компактни мебели и леко оборудване, където спестяващата пространство мобилност е от съществено значение. С диаметър на колелата, започващ само от 35 мм, те осигуряват плавно търкаляне за приложения като нощни шкафчета, офис мебели и други леки мобилни приложения. Техният твърд найлонов протектор осигурява трайни характеристики, като същевременно запазва общата височина до минимум, което ги прави идеални за дизайни, където се изисква както функционалност, така и дискретен външен вид.
Области на приложение за найлонови колела
Полиетиленови колела се избират там, където се изисква висока товароносимост, ниско съпротивление при търкаляне и дълготрайна издръжливост. Здравият им дизайн ги прави популярен избор за промишлени, здравни и мебелни приложения, поддържайки както леко, така и тежко оборудване. В промишлени и логистични среди найлоновите колела се използват за приложения като професионални колички за почистване, транспортно оборудване и производствени и платформени колички, където плавното маневриране при тежки товари е от съществено значение. Техният твърд найлонов протектор осигурява минимално износване, дори при непрекъсната работа в производствените и складовите условия. В приложенията в здравеопазването найлоновите колела са монтирани за приложения като повдигачи на пациенти, столове за лечение и нощни шкафчета, предлагайки надеждна мобилност и ниска поддръжка. Тяхната устойчивост на почистващи препарати и влага ги прави подходящи за чувствителни към хигиена среда. За мебели и мобилни приложения найлоновите колела обикновено се срещат в приложения като колички за кетъринг, медийни мебели и офис столове. Те позволяват лесно преместване на оборудване и мебели, осигурявайки функционална мобилност както в професионални, така и в търговски условия.