Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Въртящо се Колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно свързване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има тяло от полиамид с идентичен с тяло на Колело материал на протектора и плъзгащ лагер за оптимална производителnost. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3470UOH125P30-13
EAN
4031582304541
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 4 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0.99 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Корпус
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Плъзгащ лагер
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Пропуснете продуктовата галерия

Кръстосани продажби

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha
3477UOH125P30-13

Въртящото се колело с пълно заключване Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, като материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, а лагерът е плъзгащ тип. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.

125 mm
Лек режим
155 mm
125 mm
Лек режим
155 mm