Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към основата. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал за протектора, което осигурява отлична устойчивост на износване и химически въздействия. Лагеруването се осъществява чрез ролков лагер за плавно движение и дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на конструкцията достига 108 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост може да достигне до 400 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от промишлени приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3478UOR080P62 TFR
EAN
4031582400113
Основни атрибути
Тип
Фиксиран Колело
Товароносимост при 4 км/ч
200 kg
Статичен Товароносимост
400 kg
Обща височина
108 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0.41 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на плаката
103 mm
Ширина на плаката
85 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
80 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване