Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно свързване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, което гарантира еднородност и издръжливост, а плъзгащият лагер осигурява безпроблемна работа. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 235 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3470UOH200P30-13
EAN
4031582304589
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 4 км/ч
200 kg
Статичен Товароносимост
400 kg
Обща височина
235 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
2.33 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
310 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
155 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Плъзгащ лагер
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора, оборудвано с ролков лагер и предназначено за използване в ролки. Размерите включват диаметър 125 mm, ширина на протектора 40 mm, дължина на главината 44,4 mm и диаметър на отвора за оста 12 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 400 kg. Подходящо е за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Alpha
3477UOH200P30-13

Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото е изработено от Полиамид, а протекторът е Идентично с тяло на Колело. Колелото е оборудвано с Плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 235 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Alpha
3477UOH200P30-13

Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото е изработено от Полиамид, а протекторът е Идентично с тяло на Колело. Колелото е оборудвано с Плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 235 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg