Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha
EAN:
4031582306002
Номер на продукта:
3477UOH100P30-13
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Въртящото се колело с пълно заключване Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от стоманен л...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело с пълно заключване Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, като материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, а лагерът е плъзгащ тип. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери