Въртящ се Колело с Пълно заключване 80 mm
Alpha
EAN:
4031582400106
Номер на продукта:
3477UOR080P62 TFR
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, т...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, монтирано на ролков лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на конструкцията достига 108 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът е подходящ за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери