Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно монтиране към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, което гарантира еднородност и устойчивост, а ролковият лагер осигурява оптимална производителност при движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3470UOJ125P30-13
EAN
4031582381443
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 4 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.99 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
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
Alpha
3477UOJ125P30-13

Alpha е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за промишлено приложение. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък, и включва Две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Фитингът е Отвор за болт, който позволява надеждно монтиране към конструкцията. Колелото с диаметър 125 mm е оборудвано с Ролков лагер, а протекторът е Идентично с тялото на колелото, изработено от Полиамид. Общата височина на изделието е 155 mm. Статичният товароносен капацитет е 250 kg, а динамичният е 125 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

125 mm
155 mm
125 kg
125 mm
155 mm
125 kg