Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381528
Номер на продукта:
3477UOJ125P30-13
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за промишлено приложение. Корпусът е изработен от Стоманен лист, теж...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Alpha е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за промишлено приложение. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък, и включва Две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Фитингът е Отвор за болт, който позволява надеждно монтиране към конструкцията. Колелото с диаметър 125 mm е оборудвано с Ролков лагер, а протекторът е Идентично с тялото на колелото, изработено от Полиамид. Общата височина на изделието е 155 mm. Статичният товароносен капацитет е 250 kg, а динамичният е 125 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери