- Início
- Indústria
- Cuidados de saúde
- Mobiliário de saúde
-
Mesas de cabeceira
Rodízios e Rodas para Mesinhas de Cabeceira
Rodízio giratório com travão da roda 100 mm
O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório. O sistema de fixação utiliza um furo passante para encaixe B10, proporcionando uma montagem segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento omnidirecional suave. A roda apresenta um corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e duradouro. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 101 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, garantindo desempenho fiável em diversas aplicações de mobiliário.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta uma placa de fixação quadrada e carcaça em poliamida com espiga giratória. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e durabilidade. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 75 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 160 kg. Especialmente concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, combina resistência e funcionalidade para uso profissional e doméstico.
Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta uma placa de fixação quadrada para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda possui corpo em poliamida de alta qualidade com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e duradouro. O diâmetro da roda é de 75 mm e a altura total do conjunto é de 75 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório em geral.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta espiga roscada com pescoço hexagonal no topo como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga giratória que permite rotação completa. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e duradouro. O diâmetro da roda é de 75 mm e a altura total do conjunto atinge 75 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suportada alcança 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário em geral, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e silenciosa.
Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta uma espiga roscada com pescoço hexagonal, topo como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e duradouro. O diâmetro da roda é de 75 mm e a altura total do conjunto atinge 82 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade controlada e funcionalidade de travagem quando necessário.
Rodízio giratório 55 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento de rotação. A roda possui corpo em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 55 mm e a altura total do conjunto atinge 57 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suportada é de 80 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e durabilidade em ambientes profissionais e domésticos.
Rodízio giratório 55 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com material de rodagem idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 55 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 57 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suportada atinge 80 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e confiável para diversos tipos de equipamentos.
Rodízio giratório com travão da roda 55 mm
O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório. O sistema de fixação utiliza um furo passante para encaixe B10 que garante uma montagem segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento omnidirecional suave. A roda apresenta um corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. Com um diâmetro de roda de 55 mm e altura total de 57 mm, oferece dimensões compactas ideais para mobiliário. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge os 80 kg, proporcionando excelente desempenho para diversas aplicações de mobiliário.
Rodízio giratório com travão da roda 55 mm
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 que garante uma fixação segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga giratória que proporciona excelente manobrabilidade. A roda possui um diâmetro de 55 mm, com corpo em poliamida e piso idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave e duradouro. As dimensões compactas incluem uma altura total de 57 mm, tornando-o ideal para aplicações com restrições de espaço. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 80 kg. Este rodízio é especialmente adequado para mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório em geral.
Rodízio giratório com travão da roda 55 mm
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 que permite uma fixação segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga giratória que assegura movimentos suaves e controlados. A roda possui um diâmetro de 55 mm, com corpo em poliamida e piso idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. Com uma altura total de 57 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e uma capacidade estática de 80 kg. É especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, proporcionando mobilidade e funcionalidade optimizadas.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 75 mm e a altura total do conjunto atinge 76 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suportada é de 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e durabilidade em ambientes profissionais e domésticos.
Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um sistema de fixação com furo passante para encaixe B10, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório com espiga que garante movimentos suaves e precisos. A roda possui um corpo em poliamida de alta qualidade com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. Com um diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 76 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório em geral.
Rodízio giratório 55 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 55 mm e a altura total do conjunto atinge 57 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 80 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e durabilidade adequada para ambientes profissionais e domésticos.
Rodízio giratório 35 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento de rotação. A roda possui corpo em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 35 mm e a altura total do conjunto atinge 33 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 50 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 100 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente para equipamentos ligeiros.
Rodízio giratório 80 mm
O rodízio giratório Mono apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso e diâmetro de 80 mm. As dimensões incluem uma altura total de 104 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 140 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, bem como carrinhos de enfermagem, oferecendo mobilidade suave e confiável em ambientes que exigem movimentação silenciosa e precisa.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Linea light apresenta furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida com espiga, giratória, proporcionando movimento suave e controlado. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e duradouro. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto é de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em hospitais, incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de medicação e enfermagem, bem como mobiliário de escritório, sistemas de catering e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Linea light apresenta furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno com espiga, giratória que garante movimento suave e controlado. A roda possui corpo em polipropileno, eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 75,5 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 60 kg a 3 km/h e carga estática de 120 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, mobiliário de escritório, carrinhos de medicação e limpeza profissional, proporcionando mobilidade eficiente em ambientes hospitalares e comerciais.
Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
O rodízio giratório com travão da roda Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório com espiga, garantindo movimento suave e controlado. A roda possui um corpo em polipropileno eletro-condutivo com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 75,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 140 kg, tornando-o adequado para aplicações em hospitais, mobiliário de escritório, carrinhos médicos, equipamentos de imagiologia e diversas soluções de mobilidade profissional.
Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
O rodízio giratório com travão da roda Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento com espiga, giratória para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida, eletro-condutivo, com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento liso com espaçador. O diâmetro da roda é de 75 mm e a altura total do conjunto atinge 75,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em hospitais, incluindo carrinhos de anestesia, diálise, medicação e enfermagem, equipamentos médicos como tomógrafos e aparelhos de ultrassons, bem como mobiliário de escritório, carrinhos de catering e limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
O rodízio giratório com travão da roda Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento com espiga, giratória para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento liso e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 75,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 90 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 180 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações, incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, mobiliário hospitalar e de escritório, carrinhos de medicação e enfermagem, bem como equipamentos de limpeza profissional.
Rodízio giratório 65 mm
O rodízio giratório Linea light apresenta furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora rolamento com espiga, giratória para movimento omnidirecional. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 65 mm e a altura total do conjunto atinge 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suportada é de 100 kg. Este rodízio destina-se a aplicações diversificadas incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar e de escritório, carrinhos de medicação e enfermagem, lares de idosos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório 65 mm
O rodízio giratório Linea light apresenta furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora rolamento com espiga, giratória para movimento omnidirecional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 65 mm e a altura total do conjunto atinge 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suportada é de 80 kg. Este rodízio destina-se a aplicações diversificadas incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e raio-X, carrinhos de catering, computadores móveis, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar e de escritório, carrinhos de medicação e enfermagem, lares de idosos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório 65 mm
O rodízio giratório Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 65 mm e a altura total do conjunto atinge 68 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 40 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 80 kg. Este rodízio destina-se a aplicações diversificadas como carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos (braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X), carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar e de escritório, carrinhos de medicação e enfermagem, lares de idosos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório 65 mm
O rodízio giratório Linea light apresenta furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora rolamento com espiga, giratória para movimento omnidirecional. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 65 mm. As dimensões incluem altura total de 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg. Este rodízio destina-se a aplicações diversificadas incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar e de escritório, equipamentos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.