Rodízio giratório 35 mm
Stylea
Número da encomenda:
990074911
EAN:
4031582338447
Número de produto:
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poli...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento de rotação. A roda possui corpo em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 35 mm e a altura total do conjunto atinge 33 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 50 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 100 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente para equipamentos ligeiros.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais