Rodízio giratório 100 mm
Linea light
Número da encomenda:
990771272
EAN:
4031582370720
Número de produto:
5920XSP100L51-11 RAL7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea light é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, garantindo uma instalação segura e compatív...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea light é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, garantindo uma instalação segura e compatível com sistemas de fixação padronizados. A estrutura de suporte apresenta uma espiga giratória em poliamida, material que oferece durabilidade e resistência adequadas para aplicações exigentes em ambientes hospitalares e comerciais. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por poliuretano injetado com propriedades eletro-condutivas, assegurando segurança em ambientes sensíveis. O corpo da roda é fabricado em poliamida eletro-condutiva, complementado por um rolamento de esferas de precisão que garante rotação suave e confiável. A altura total do rodízio é de 100 mm, dimensão crítica para integração em plataformas móveis. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, equipamentos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.