Rodízio giratório 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406375
Número de produto:
5920UOI055L51-10
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poli...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento de rotação. A roda possui corpo em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 55 mm e a altura total do conjunto atinge 57 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suportada é de 80 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e durabilidade em ambientes profissionais e domésticos.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação