Rodízio giratório com travão da roda 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406412
Número de produto:
5925UOI055L51-10
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 que garante uma fixação segura e efici...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 que garante uma fixação segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga giratória que proporciona excelente manobrabilidade. A roda possui um diâmetro de 55 mm, com corpo em poliamida e piso idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave e duradouro. As dimensões compactas incluem uma altura total de 57 mm, tornando-o ideal para aplicações com restrições de espaço. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 80 kg. Este rodízio é especialmente adequado para mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório em geral.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação