Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Mono apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso e diâmetro de 80 mm. As dimensões incluem uma altura total de 104 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 140 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, bem como carrinhos de enfermagem, oferecendo mobilidade suave e confiável em ambientes que exigem movimentação silenciosa e precisa.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5020PJH080L51-10 RAL9006
EAN
4031582308402
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
70 kg
Capacidade de carga estática
140 kg
Altura total
104 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,15 kg
Nome do produto
Mono
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Cor
Alumínio branco (RAL9006)
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Interferência giratória
148 mm
Offset
34 mm
Raio giratório
74 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
24 mm
Diâmetro
80 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
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
Rodízio giratório com travão da roda 80 mm
Mono
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

Mono é um rodízio girató rio com travessa da roda, concebido para aplicações que exigem mobilidade e estabilidade em mobiliário de uso frequente. Dispõe de um furo passante para encaixe B10, que permite a fixação segura do rodízio à estrutura do móvel ou do equipamento. O corpo, ou travessa, é fabricado em poliamida e inclui uma espiga girató ria, que assegura a rotação do conjunto em torno do seu eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 80 mm e utiliza um rolamento liso, garantindo um funcionamento silencioso e uniforme. A banda de rolamento é de borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e reduzindo o ruído e as vibrações, enquanto o corpo da roda é de polipropileno, material leve e resistente a impactos. A altura total do conjunto é de 104 mm, valor a considerar no dimensionamento do espaço livre sob o equipamento. A capacidade de carga estática é de 140 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 70 kg à velocidade de 3 km/h. Este produto destina-se a mesas de cabeceira, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, e carrinhos de enfermagem.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg