Rodízio giratório 75 mm
Linea
EAN:
4031582394511
Número de produto:
5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea é um rodízio giratório equipado com uma espiga roscada com pescoço hexagonal, topo, que garante uma fixação segura e pre...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea é um rodízio giratório equipado com uma espiga roscada com pescoço hexagonal, topo, que garante uma fixação segura e precisa em diversas aplicações. A estrutura de suporte é constituída por uma poliamida de elevada resistência, incorporando um sistema de espiga giratória que permite uma mobilidade completa e sem restrições. O rodízio dispõe de uma roda com diâmetro de 75 milímetros, fabricada em poliuretano injetado, que oferece excelente aderência e durabilidade em diferentes tipos de superfícies. O sistema de rolamento utiliza um rolamento de esferas de precisão, assegurando um funcionamento suave e eficiente durante toda a vida útil do produto. A altura total do rodízio é de 75 milímetros, dimensão que se adequa perfeitamente a móveis de diversos tipos. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 160 quilogramas, enquanto a carga dinâmica é de 80 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora. Este rodízio é especialmente indicado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, oferecendo uma solução versátil e confiável para diversos contextos de utilização.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Superfície pintada
Dourado, cromado ou cores brilhantes
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso