Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Linea light apresenta furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora rolamento com espiga, giratória para movimento omnidirecional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 65 mm e a altura total do conjunto atinge 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suportada é de 80 kg. Este rodízio destina-se a aplicações diversificadas incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e raio-X, carrinhos de catering, computadores móveis, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar e de escritório, carrinhos de medicação e enfermagem, lares de idosos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5920POH065L51-10
EAN
4031582404029
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
46 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
68 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,08 kg
Nome do produto
Linea light
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
23 mm
Interferência giratória
112 mm
Raio giratório
56 mm
Roda
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
13,9 mm
Diâmetro
65 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento liso

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10

O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, destinado a aplicações profissionais exigentes. A fixação faz-se através de furo passante para encaixe B10, assegurando uma montagem firme e segura. A caixa é do tipo com espiga, giratória, fabricada em poliamida, o que confere resistência mecânica e estabilidade ao conjunto. A roda tem um diâmetro de 65 mm, está equipada com rolamento liso e apresenta banda de rodagem idêntica ao centro da roda, sendo o corpo da roda em polipropileno. A altura total do conjunto é de 68 mm. A capacidade de carga estática é de 80 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h. Indicado para carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, carrinhos de catering, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, aparelhos de ultrassons, ventiladores e mobiliário hospitalar, de escritório e multimédia.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10 KICK PEDAL

O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações que exigem mobilidade e estabilidade. O encaixe é realizado por furo passante para encaixe B10, permitindo a fixação segura à estrutura do equipamento. O sistema de giro, identificado como Com espiga, giratória, é fabricado em poliamida. A roda possui 65 mm de diâmetro e está equipada com rolamento liso, assegurando um funcionamento silencioso e contínuo. O piso de rolamento é em material idêntico ao centro da roda, e o corpo da roda é em polipropileno. A altura total do conjunto é de 68 mm, valor a considerar na integração em estruturas com requisitos dimensionais rigorosos. A capacidade de carga estática é de 80 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplica-se em carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira e carrinhos de medicação, entre outras aplicações.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg