Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404012
Número de produto:
5925POH065L51-10 KICK PEDAL
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que garante uma fixação ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que garante uma fixação segura e padronizada. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida, material resistente e durável, e integra um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é construída em polipropileno, com o piso de desgaste idêntico ao centro da roda, assegurando uma distribuição uniforme do desgaste e maior longevidade. O rolamento da roda é do tipo liso, proporcionando movimento fluido e silencioso. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão essencial para o planeamento de espaços e compatibilidade com móveis e equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem mobilidade controlada. O Linea light é especialmente indicado para ambientes hospitalares e de saúde, incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C para tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, bem como carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário multimídia, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional, sendo também apropriado para lares de idosos, mobiliário de escritório e outras aplicações que requeiram mobilidade e estabilidade.
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
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema