Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404005
Número de produto:
5925POH065L51-10
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, destinado a aplicações profissionais exigentes. A fixação faz-se atravé...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, destinado a aplicações profissionais exigentes. A fixação faz-se através de furo passante para encaixe B10, assegurando uma montagem firme e segura. A caixa é do tipo com espiga, giratória, fabricada em poliamida, o que confere resistência mecânica e estabilidade ao conjunto. A roda tem um diâmetro de 65 mm, está equipada com rolamento liso e apresenta banda de rodagem idêntica ao centro da roda, sendo o corpo da roda em polipropileno. A altura total do conjunto é de 68 mm. A capacidade de carga estática é de 80 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h. Indicado para carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, carrinhos de catering, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, aparelhos de ultrassons, ventiladores e mobiliário hospitalar, de escritório e multimédia.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema