Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Linea light apresenta furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora rolamento com espiga, giratória para movimento omnidirecional. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 65 mm e a altura total do conjunto atinge 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suportada é de 100 kg. Este rodízio destina-se a aplicações diversificadas incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar e de escritório, carrinhos de medicação e enfermagem, lares de idosos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5920UOH065L51-10
EAN
4031582403978
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
46 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
68 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,09 kg
Nome do produto
Linea light
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
23 mm
Interferência giratória
112 mm
Raio giratório
56 mm
Wheel
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
13,9 mm
Diâmetro
65 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento liso

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10

O rodízio giratório com travão da roda Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento com espiga, giratória para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso e diâmetro de 65 mm. As dimensões incluem uma altura total de 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar e de escritório, carrinhos de medicação e enfermagem, lares de idosos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

O rodízio giratório com travão da roda Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento com espiga, giratória para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso e diâmetro de 65 mm. As dimensões incluem uma altura total de 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações, incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar e de escritório, carrinhos de medicação e enfermagem, lares de idosos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10

O rodízio giratório com travão da roda Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento com espiga, giratória para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso e diâmetro de 65 mm. As dimensões incluem uma altura total de 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar e de escritório, carrinhos de medicação e enfermagem, lares de idosos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

O rodízio giratório com travão da roda Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento com espiga, giratória para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso e diâmetro de 65 mm. As dimensões incluem uma altura total de 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações, incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar e de escritório, carrinhos de medicação e enfermagem, lares de idosos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg