Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403985
Número de produto:
5925UOH065L51-10
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que garante uma fixação ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que garante uma fixação segura e padronizada. A estrutura de suporte apresenta uma espiga giratória em poliamida, material que oferece durabilidade e resistência adequadas para aplicações médicas e hospitalares. A roda possui um diâmetro de 65 mm e é fabricada em poliamida, com um rolamento liso que assegura uma rotação suave e precisa. O material do piso de contacto é idêntico ao centro da roda, proporcionando uma distribuição uniforme de carga e melhor desempenho em diferentes superfícies. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço disponível. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 kg e uma capacidade dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada. O Linea light é especialmente concebido para carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, equipamentos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional, sendo uma solução versátil para ambientes médicos, hospitalares e de cuidados de saúde.
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
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema