Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10, que garante uma fixação segura e compatível com sistemas de montagem padronizados. A estrutura de suporte apresenta uma concepção robusta em poliamida, com espiga giratória que permite movimentos fluidos e precisos em todas as direções. A roda, com diâmetro de 65 mm, é fabricada em poliamida e dispõe de um rolamento liso que assegura uma rotação suave e eficiente, enquanto o material do piso é idêntico ao centro da roda, proporcionando uniformidade e durabilidade. Com uma altura total de 68 mm, este rodízio oferece dimensões compactas que o tornam adequado para aplicações em espaços reduzidos. A capacidade de carga estática atinge 100 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o qualificam para utilização em carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, mobiliário multimédia, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582403992
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
46 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
68 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,1 kg
Nome do produto
Linea light
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
23 mm
Interferência giratória
134 mm
Raio giratório
67 mm
Roda
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
13,9 mm
Diâmetro
65 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento liso

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum
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
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 65 mm
Rodízio giratório 65 mm
Linea light
5920UOH065L51-10

O rodízio giratório Linea light apresenta furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora rolamento com espiga, giratória para movimento omnidirecional. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 65 mm e a altura total do conjunto atinge 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suportada é de 100 kg. Este rodízio destina-se a aplicações diversificadas incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar e de escritório, carrinhos de medicação e enfermagem, lares de idosos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10

O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que garante uma fixação segura e padronizada. A estrutura de suporte apresenta uma espiga giratória em poliamida, material que oferece durabilidade e resistência adequadas para aplicações médicas e hospitalares. A roda possui um diâmetro de 65 mm e é fabricada em poliamida, com um rolamento liso que assegura uma rotação suave e precisa. O material do piso de contacto é idêntico ao centro da roda, proporcionando uma distribuição uniforme de carga e melhor desempenho em diferentes superfícies. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço disponível. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 kg e uma capacidade dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada. O Linea light é especialmente concebido para carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, equipamentos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional, sendo uma solução versátil para ambientes médicos, hospitalares e de cuidados de saúde.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg