Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão da roda Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento com espiga, giratória para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento liso e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 75,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 90 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 180 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações, incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, mobiliário hospitalar e de escritório, carrinhos de medicação e enfermagem, bem como equipamentos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5925XSO075L51-10 RAL7001
EAN
4031582399127
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
55 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
90 kg
Capacidade de carga estática
180 kg
Altura total
75,5 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,15 kg
Nome do produto
Linea light
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Cor
Cinzento prateado (RAL7001)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
30 mm
Interferência giratória
162 mm
Offset
23 mm
Raio giratório
81 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Largura do Piso
15 mm
Diâmetro
75 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório 75 mm
Linea light
5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016

O Linea light é um rodízio giratório equipado com furo passante para encaixe B10, garantindo uma integração segura e padronizada em diversos sistemas de mobilidade. A estrutura de suporte apresenta uma espiga giratória em poliamida, material que oferece excelente resistência mecânica e durabilidade em ambientes de uso intensivo. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é constituída por poliuretano injetado com propriedades eletro-condutivas, assegurando dissipação de cargas eletrostáticas em aplicações sensíveis. O corpo da roda, fabricado em poliamida eletro-condutiva, complementa as características de segurança eletrostática do conjunto. O rolamento liso integrado proporciona rotação suave e confiável, essencial para operações precisas em ambientes críticos. As dimensões gerais do rodízio atingem uma altura total de 75,5 mm, permitindo uma integração compacta em estruturas de mobilidade. O produto suporta uma capacidade de carga estática de 180 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 90 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações adequadas para aplicações hospitalares e médicas. O Linea light é especialmente indicado para carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C de tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, mobiliário multimédia, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg