Rodízio giratório 75 mm
Linea light
Número da encomenda:
990770563
EAN:
4031582399073
Número de produto:
5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea light é um rodízio giratório equipado com furo passante para encaixe B10, garantindo uma integração segura e padronizada...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Linea light é um rodízio giratório equipado com furo passante para encaixe B10, garantindo uma integração segura e padronizada em diversos sistemas de mobilidade. A estrutura de suporte apresenta uma espiga giratória em poliamida, material que oferece excelente resistência mecânica e durabilidade em ambientes de uso intensivo. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é constituída por poliuretano injetado com propriedades eletro-condutivas, assegurando dissipação de cargas eletrostáticas em aplicações sensíveis. O corpo da roda, fabricado em poliamida eletro-condutiva, complementa as características de segurança eletrostática do conjunto. O rolamento liso integrado proporciona rotação suave e confiável, essencial para operações precisas em ambientes críticos. As dimensões gerais do rodízio atingem uma altura total de 75,5 mm, permitindo uma integração compacta em estruturas de mobilidade. O produto suporta uma capacidade de carga estática de 180 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 90 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações adequadas para aplicações hospitalares e médicas. O Linea light é especialmente indicado para carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C de tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, mobiliário multimédia, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
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
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema