Rodízio giratório com travão da roda 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406429
Número de produto:
5925UOI055L51-8
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 que permite uma fixação segura e efici...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 que permite uma fixação segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga giratória que assegura movimentos suaves e controlados. A roda possui um diâmetro de 55 mm, com corpo em poliamida e piso idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. Com uma altura total de 57 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e uma capacidade estática de 80 kg. É especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, proporcionando mobilidade e funcionalidade optimizadas.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação