Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 65 mm e a altura total do conjunto atinge 68 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 40 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 80 kg. Este rodízio destina-se a aplicações diversificadas como carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos (braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X), carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar e de escritório, carrinhos de medicação e enfermagem, lares de idosos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5920POI065L51-10
EAN
4031582404036
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
46 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
68 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,08 kg
Nome do produto
Linea light
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
23 mm
Interferência giratória
112 mm
Raio giratório
56 mm
Roda
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
13,9 mm
Diâmetro
65 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso com espaçador

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum
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
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10

O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que garante uma instalação segura e precisa. A estrutura de suporte é constituída por uma espiga giratória em poliamida, material que oferece resistência e durabilidade para aplicações exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é fabricada em polipropileno, com um corpo também em polipropileno que assegura leveza e compatibilidade com ambientes sensíveis. O rolamento liso com espaçador proporciona uma rotação suave e controlada, enquanto o material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uma distribuição uniforme do desgaste. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão que facilita a integração em diversos tipos de equipamentos e mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, equipamentos multimédia, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10 KICK PEDAL

O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10, que garante uma instalação segura e precisa em diversos equipamentos. A estrutura de suporte é constituída por uma espiga giratória em poliamida, material que oferece resistência e durabilidade adequadas para aplicações em ambientes exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é fabricada em polipropileno, com o piso de contacto idêntico ao centro da roda, assegurando uma distribuição uniforme do desgaste e uma performance consistente. O rolamento liso com espaçador proporciona uma rotação suave e controlada, essencial para o funcionamento fiável do rodízio. A altura total do conjunto é de 68 mm, dimensão crítica para a integração em estruturas compactas. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações que o tornam adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, equipamentos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional, entre outras aplicações em ambientes médicos, hospitalares e de escritório.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg