Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações que exigem mobilidade, estabilidade e fiabilidade em ambientes profissionais. A fixação é realizada através de furo passante para encaixe B10, que permite a montagem segura e precisa na estrutura do equipamento. O corpo, designado por espiga giratória, é fabricado em poliamida e assegura a rotação suave e controlada do conjunto. A roda possui um diâmetro de 65 mm e utiliza um rolamento liso com espaçador, garantindo baixo atrito e funcionamento silencioso. O piso de rolamento é idêntico ao centro da roda, enquanto o corpo da roda é produzido em polipropileno, material resistente a impactos e de baixo peso. A altura total do conjunto é de 68 mm, valor que deve ser considerado no dimensionamento do espaço livre sob o equipamento. A capacidade de carga estática é de 80 kg por rodízio, e a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg, válida para uma velocidade de 3 km/h. Este produto é adequado para carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, carrinhos de catering, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, carrinhos de limpeza profissional, aparelhos de ultrassons, ventiladores, computadores com rodas, mobiliário de escritório, mobiliário multimédia, hospitais e lares de idosos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5925POI065L51-10
EAN
4031582404043
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
46 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
68 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,09 kg
Nome do produto
Linea light
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
23 mm
Interferência giratória
134 mm
Raio giratório
67 mm
Roda
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
13,9 mm
Diâmetro
65 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso com espaçador

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 65 mm
Rodízio giratório 65 mm
Linea light
5920POI065L51-10

O rodízio giratório Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 65 mm e a altura total do conjunto atinge 68 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 40 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 80 kg. Este rodízio destina-se a aplicações diversificadas como carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos (braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X), carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar e de escritório, carrinhos de medicação e enfermagem, lares de idosos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações que exigem mobilidade e controlo preciso de deslocação. O fixador é do tipo furo passante para encaixe B10, o que permite uma montagem segura e estável na estrutura do equipamento. O corpo é fabricado em poliamida, sendo a parte giratória equipada com espiga, o que assegura uma rotação suave e fiável em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 65 mm e utiliza um rolamento liso com espaçador, proporcionando baixo atrito e funcionamento silencioso. A banda de rodagem é em material idêntico ao centro da roda, e o corpo da roda é em polipropileno, combinando resistência mecânica com leveza. A altura total do conjunto é de 68 mm, valor que deve ser considerado no dimensionamento da folga sob o equipamento. A capacidade de carga estática é de 80 kg por rodízio, e a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, carrinhos de catering, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, carrinhos de limpeza profissional, aparelhos de ultrassons, ventiladores, computadores com rodas, mobiliário de escritório, mobiliário multimédia, mobiliário em hospitais e em lares de idosos.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg