Rodízio giratório 75 mm
Stylea
EAN:
4031582394498
Número de produto:
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Stylea apresenta uma placa de fixação quadrada e carcaça em poliamida com espiga giratória. A roda possui co...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório Stylea apresenta uma placa de fixação quadrada e carcaça em poliamida com espiga giratória. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e durabilidade. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 75 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 160 kg. Especialmente concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, combina resistência e funcionalidade para uso profissional e doméstico.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação