Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Integral – milion możliwości aranżacji

Niezależnie od tego, czy chodzi o łóżko szpitalne, stół operacyjny czy urządzenie medyczne, spójny projekt produktu sprawia, że Twoja marka jest widoczna w najdrobniejszym szczególe.
Integral_twin_load_campaign_colour-options_1920x1080px
Pseudonim artystyczny? Load Monet.

Kto powiedział, że sztuka nie ma znaczenia?

Pseudonim artystyczny? Load Monet.

Kółka z indywidualnym designem produktu
Rola sztuki w szpitalnej codzienności.
Łóżko szpitalne, stół operacyjny czy sprzęt medyczny - spójny design sprawia, że marka pozostaje rozpoznawalna w każdym detalu. Dlatego wygląd kółek TENTE Integral Plus i Integral Twin Load można idealnie dopasować do wzornictwa Państwa produktu. Indywidualne kolory, własne logo i szerokie możliwości personalizacji sprawiają, że nawet kółko staje się integralnym elementem całej koncepcji projektowej.

Dwa rozwiązania mobilne. Państwa niepowtarzalny design.

Figure: Integral
Do łóżek szpitalnych i rehabilitacyjnych

Integral plus. Dopasowuje się do designu Państwa produktu.

Integral Plus oferuje pełną swobodę personalizacji. Całą pokrywę obudowy można dopasować do wybranej kolorystyki, aby idealnie współgrała z produktem. Chcesz przyciągnąć uwagę? Wystarczy wskazać preferowany kolor RAL*, by nadać całości niepowtarzalny charakter i wyróżnić markę. Dzięki temu staje się ona jeszcze bardziej rozpoznawalna, a szpitalna codzienność zyskuje odrobinę koloru.

Stawiasz na subtelność? Integral Plus jest również dostępny w standardowych kolorach: RAL 9002, RAL 9006 oraz RAL 9011, które doskonale wpisują się w nowoczesne projekty medyczne.

Stworzone do łóżek szpitalnych i rehabilitacyjnych

Integral plus został opracowany z myślą o codziennym użytkowaniu w szpitalach i placówkach opiekuńczych. Łączy zoptymalizowaną obsługę ze sprawdzonymi właściwościami serii Integral.

Do stołów operacyjnych i wymagającej techniki medycznej

Integral twin load. Design, który zapada w pamięć.

Integral Twin Load również można dopasować do indywidualnej koncepcji produktu. Na życzenie obudowa zestawu kołowego może zostać wykonana w wybranym kolorze RAL*, a kapsel koła ozdobiony Państwa logo. Dzięki temu design produktu konsekwentnie podkreśla tożsamość marki, aż po najdrobniejsze detale.

Preferują Państwo klasyczne rozwiązania? RAL 9002 to standardowy kolor modelu Integral Twin Load, który doskonale komponuje się z nowoczesnym wzornictwem medycznym.

Moc, gdy liczy się najbardziej

Integral twin load został opracowany do stołów operacyjnych, robotów chirurgicznych, łóżek bariatrycznych i innych wymagających zastosowań medycznych. Wysoka sztywność skrętna oraz nośność do 250 kg na kółko zapewniają stabilność również przy dużych obciążeniach.

* Kolory RAL spoza standardowej palety są dostępne na zapytanie i zależnie od wielkości zamówienia.