Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Integral smart plus to koło obrotowe z centralnym blokowaniem pełnym, przeznaczone do zastosowań medycznych i opiekuńczych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkim. Obudowa wykonana jest z lekkiego arkusza stalowego i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe, zapewniające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 150 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego, a korpus koła wykonany jest z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 183 mm. Obciążenie statyczne koła wynosi 405 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 135 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, aparatach RTG, tomografach komputerowych, systemach MRI, wózkach do dializy, łóżkach szpitalnych, aparatach ultrasonograficznych oraz w szpitalach i domach opieki.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN
EAN
4031582551310
Numer materiału S4
900000152
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna
Szerokość całkowita
62 mm
Nośność przy 4 km/h
135 kg
Nośność statyczne
405 kg
Wysokość całkowita
183 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-25 °C
Waga całkowita
1,13 kg
Nazwa produktu
Integral smart plus
Standardowy
podobne normy EN12531 – Odlewy do łóżek szpitalnych
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Liczba otworów montażowych Trzpień
4
Typ mocowania
Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
Średnica Trzpień
32 mm
Długość Trzpień
51 mm
Położenie gwintu Trzpień
7 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, lekki
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
62 mm
Zasięg działania koła
230 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
115 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Średnica
150 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Kolor Bieżnia
Szary blaszkowy (RAL7015)
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Solidna obudowa
Wykonane z tłoczonej, ocynkowanej stali
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd