Kto powiedział, że sztuka nie ma znaczenia?
Pseudonim artystyczny? Load Monet.
Dwa rozwiązania mobilne. Państwa niepowtarzalny design.
Figure: Integral
Integral plus. Dopasowuje się do designu Państwa produktu.
Integral Plus oferuje pełną swobodę personalizacji. Całą pokrywę obudowy można dopasować do wybranej kolorystyki, aby idealnie współgrała z produktem. Chcesz przyciągnąć uwagę? Wystarczy wskazać preferowany kolor RAL*, by nadać całości niepowtarzalny charakter i wyróżnić markę. Dzięki temu staje się ona jeszcze bardziej rozpoznawalna, a szpitalna codzienność zyskuje odrobinę koloru.
Stawiasz na subtelność? Integral Plus jest również dostępny w standardowych kolorach: RAL 9002, RAL 9006 oraz RAL 9011, które doskonale wpisują się w nowoczesne projekty medyczne.
Integral twin load. Design, który zapada w pamięć.
Integral Twin Load również można dopasować do indywidualnej koncepcji produktu. Na życzenie obudowa zestawu kołowego może zostać wykonana w wybranym kolorze RAL*, a kapsel koła ozdobiony Państwa logo. Dzięki temu design produktu konsekwentnie podkreśla tożsamość marki, aż po najdrobniejsze detale.
Preferują Państwo klasyczne rozwiązania? RAL 9002 to standardowy kolor modelu Integral Twin Load, który doskonale komponuje się z nowoczesnym wzornictwem medycznym.
* Kolory RAL spoza standardowej palety są dostępne na zapytanie i zależnie od wielkości zamówienia.