Kółko stałe 160 mm
Alpha stainless
Numer zamówienia:
990038020
EAN:
4031582333084
Numer produktu:
8478UOD160P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Alpha stainless to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na korozję i t...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Alpha stainless to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na korozję i trwałości. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, ciężkiej klasy, zapewnia wytrzymałość i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 160 mm wyposażone jest w łożysko walcowe ze stali nierdzewnej, które gwarantuje płynne i precyzyjne działanie. Materiał bieżnika koła jest identyczny z materiałem korpusu, wykonany z poliamidu, co zapewnia spójność konstrukcji i optymalną wydajność. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach urządzeń. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 800 kg oraz nośnością dynamiczną 400 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, budowy kontenerów, systemów elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochrony przeciwpożarowej, budowy maszyn oraz sprzętu transportowego.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej