Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Alpha stainless to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na korozję i wysokiej niezawodności. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, która zapewnia stabilne i bezpieczne zainstalowanie na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej o ciężkiej konstrukcji zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, co gwarantuje płynne i precyzyjne obroty przy jednoczesnym zapewnieniu długotrwałej trwałości. Koło o średnicy 160 mm wykonane jest z poliamidu, którego materiał korpusu jest identyczny z materiałem bieżnika, zapewniając spójność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń. Łożysko walcowe ze stali nierdzewnej dodatkowo wzmacnia odporność całego zespołu na warunki agresywne i wilgotne. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm, co pozwala na łatwe dopasowanie do istniejących systemów transportowych. Kółko charakteryzuje się statyczną nośnością 800 kg oraz dynamiczną nośnością 400 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków cateringowych, systemów dostarczania posiłków, budowy kontenerów, systemów elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, ochrony przeciwpożarowej, budowy maszyn oraz sprzętu transportowego.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
8470UOD160P63
EAN
4031582333077
Numer materiału S4
990038021
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
400 kg
Nośność statyczne
800 kg
Wysokość całkowita
200 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-25 °C
Waga całkowita
1,94 kg
Nazwa produktu
Alpha stainless
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Nierdzewne, ciężka
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
270 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
135 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
160 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe, Nierdzewne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Alpha stainless
8477UOD160P63

Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha stainless to wysokiej jakości element transportowy przeznaczony do pracy w wymagających warunkach przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca stabilne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną. Korpus widełek wykonano z materiału nierdzewnego, ciężkiego, zapewniającego wysoką odporność na korozję i długą żywotność. Obrotowe połączenie korpusu realizują dwa wyścigi kulkowe, które gwarantują płynny obrót oraz precyzyjne prowadzenie koła. Koło wyposażono w łożysko walcowe, nierdzewne, a jego korpus wykonano z poliamidu. Bieżnik jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i równomierne zużycie. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość produktu to 200 mm. Nośność statyczna wynosi 800 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych oraz technologii pomieszczeń czystych, a także w technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn i sprzęcie transportowym.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg
Warianty
Kółko stałe 160 mm
Kółko stałe 160 mm
Alpha stainless
8478UOD160P63

Alpha stainless to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na korozję i trwałości. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, ciężkiej klasy, zapewnia wytrzymałość i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 160 mm wyposażone jest w łożysko walcowe ze stali nierdzewnej, które gwarantuje płynne i precyzyjne działanie. Materiał bieżnika koła jest identyczny z materiałem korpusu, wykonany z poliamidu, co zapewnia spójność konstrukcji i optymalną wydajność. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach urządzeń. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 800 kg oraz nośnością dynamiczną 400 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, budowy kontenerów, systemów elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochrony przeciwpożarowej, budowy maszyn oraz sprzętu transportowego.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg