Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Alpha stainless
Numer zamówienia:
990038019
EAN:
4031582333152
Numer produktu:
8477UOD160P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha stainless to wysokiej jakości element transportowy przeznaczony do pracy w wymagających waru...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha stainless to wysokiej jakości element transportowy przeznaczony do pracy w wymagających warunkach przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca stabilne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną. Korpus widełek wykonano z materiału nierdzewnego, ciężkiego, zapewniającego wysoką odporność na korozję i długą żywotność. Obrotowe połączenie korpusu realizują dwa wyścigi kulkowe, które gwarantują płynny obrót oraz precyzyjne prowadzenie koła. Koło wyposażono w łożysko walcowe, nierdzewne, a jego korpus wykonano z poliamidu. Bieżnik jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i równomierne zużycie. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość produktu to 200 mm. Nośność statyczna wynosi 800 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych oraz technologii pomieszczeń czystych, a także w technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn i sprzęcie transportowym.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej