Kółko stałe 150 mm
Agila
Numer zamówienia:
990006887
EAN:
4031582030631
Numer produktu:
2478PJP150P50
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Agila to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne i niezawodne mocowanie do różnych konstrukcji wózkó...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Agila to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne i niezawodne mocowanie do różnych konstrukcji wózków i urządzeń mobilnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, średniej grubości, zapewnia wytrzymałość i odporność na obciążenia mechaniczne oraz warunki pracy w środowiskach wymagających wysokiej niezawodności. Koło posiada średnicę 150 mm i jest wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynny i cichy ruch przy minimalnym oporze toczenia. Bieżnik koła wykonany z kauczuku termoplastycznego zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość, a korpus koła wykonany z polipropylenu łączy lekkość z odpowiednią sztywnością konstrukcyjną. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 185 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach wózków i systemów transportowych. Koło Agila charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, a także w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości. Produkt znajduje zastosowanie również w profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych, gdzie wymagana jest niezawodność i długotrwała eksploatacja.