Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Agila
Numer zamówienia:
990006886
EAN:
4031582050691
Numer produktu:
2477PJP150P50
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło obrotowe z blokadą pełną Agila to precyzyjny element jezdny przeznaczony do montażu w łóżkach opiekuńczych, wózkach caterin...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Agila to precyzyjny element jezdny przeznaczony do montażu w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie konstrukcyjne z ramą urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 150 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, zapewniające niski opór toczenia oraz płynną pracę. Bieżnik wykonany jest z kauczuku termoplastycznego, a korpus koła z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 185 mm. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.