Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a łożyskowanie obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło charakteryzuje się korpusem z polipropylenu oraz bieżnią z kauczuku termoplastycznego, które zapewniają doskonałe właściwości jezdne i odporność na zużycie. Precyzyjne łożysko kulkowe w kole gwarantuje długotrwałą eksploatację bez konserwacji. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2470PJP150P50
EAN
4031582010756
Numer materiału S4
990006885
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
60 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
185 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,88 kg
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
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
46,5 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
56 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
60 mm
Zasięg działania koła
240 mm
Wysięg
45 mm
Promień działania koła
120 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
150 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Agila
2471PJP150P50

Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila to podzespół przeznaczony do montażu w wózkach i meblach, łączący funkcję swobodnego obrotu z możliwością zablokowania kierunku toczenia. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca stabilne i trwałe przymocowanie koła do konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają płynny obrót wokół osi pionowej oraz wysoką odporność na obciążenia boczne. Koło posiada średnicę 150 mm i wykorzystuje precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, co gwarantuje cichą pracę i dobrą przyczepność do podłoża. Korpus koła wykonano z polipropylenu, materiału lekkiego, odpornego chemicznie i łatwego w czyszczeniu. Całkowita wysokość produktu wynosi 185 mm. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne, przy prędkości 3 km/h, wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Agila
2477PJP150P50

Koło obrotowe z blokadą pełną Agila to precyzyjny element jezdny przeznaczony do montażu w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie konstrukcyjne z ramą urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 150 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, zapewniające niski opór toczenia oraz płynną pracę. Bieżnik wykonany jest z kauczuku termoplastycznego, a korpus koła z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 185 mm. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Warianty
Kółko stałe 150 mm
Kółko stałe 150 mm
Agila
2478PJP150P50

Agila to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne i niezawodne mocowanie do różnych konstrukcji wózków i urządzeń mobilnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, średniej grubości, zapewnia wytrzymałość i odporność na obciążenia mechaniczne oraz warunki pracy w środowiskach wymagających wysokiej niezawodności. Koło posiada średnicę 150 mm i jest wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynny i cichy ruch przy minimalnym oporze toczenia. Bieżnik koła wykonany z kauczuku termoplastycznego zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość, a korpus koła wykonany z polipropylenu łączy lekkość z odpowiednią sztywnością konstrukcyjną. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 185 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach wózków i systemów transportowych. Koło Agila charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, a także w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości. Produkt znajduje zastosowanie również w profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych, gdzie wymagana jest niezawodność i długotrwała eksploatacja.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg