Kółko stałe 125 mm
Alpha
Numer zamówienia:
990033753
EAN:
4031582336917
Numer produktu:
3478UOT125P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Ob...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą strukturę i optymalne właściwości eksploatacyjne. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, tłumione dla płynnego i cichego ruchu. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 275 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 550 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej nośności i niezawodności w różnorodnych aplikacjach przemysłowych i logistycznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne