Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, natomiast zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, tłumione dla optymalnej wydajności. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 275 kg przy prędkości 4 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 550 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3470UOT125P62
EAN
4031582336894
Numer materiału S4
990033751
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
75 mm
Nośność przy 4 km/h
275 kg
Nośność statyczne
550 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-25 °C
Waga całkowita
0,97 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
77 mm
Długość płytki
105 mm
Szerokość płytki
80 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
75 mm
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
102,5 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, tłumione
Kolor Koło
Naturalna biel
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha
3477UOT125P62

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zapewnia wysoką wytrzymałość, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch. Koło o średnicy 125 mm wykonane z poliamidu posiada bieżnię identyczną z korpusem koła oraz łożysko kulkowe precyzyjne tłumione zapewniające cichą pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 275 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 550 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Warianty
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe 125 mm
Alpha
3478UOT125P62

Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą strukturę i optymalne właściwości eksploatacyjne. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, tłumione dla płynnego i cichego ruchu. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 275 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 550 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej nośności i niezawodności w różnorodnych aplikacjach przemysłowych i logistycznych.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha
3477UOT125P62

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zapewnia wysoką wytrzymałość, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch. Koło o średnicy 125 mm wykonane z poliamidu posiada bieżnię identyczną z korpusem koła oraz łożysko kulkowe precyzyjne tłumione zapewniające cichą pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 275 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 550 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Warianty
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe 125 mm
Alpha
3478UOT125P62

Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą strukturę i optymalne właściwości eksploatacyjne. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, tłumione dla płynnego i cichego ruchu. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 275 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 550 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej nośności i niezawodności w różnorodnych aplikacjach przemysłowych i logistycznych.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg