Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Pliki CAD
Karty katalogowe
Akcesoria
Koło Basetech o średnicy 125 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 40 mm, wyposażone w łożysko walcowe. Piasta ma długość 44,4 mm z otworem na oś o średnicy 12 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 400 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodność w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Powiązane produkty
Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, natomiast zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, tłumione dla optymalnej wydajności. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 275 kg przy prędkości 4 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 550 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą strukturę i optymalne właściwości eksploatacyjne. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, tłumione dla płynnego i cichego ruchu. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 275 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 550 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej nośności i niezawodności w różnorodnych aplikacjach przemysłowych i logistycznych.
Powiązane produkty
Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, natomiast zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, tłumione dla optymalnej wydajności. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 275 kg przy prędkości 4 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 550 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą strukturę i optymalne właściwości eksploatacyjne. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, tłumione dla płynnego i cichego ruchu. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 275 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 550 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej nośności i niezawodności w różnorodnych aplikacjach przemysłowych i logistycznych.